Perché Southco?
Futuro. Energia. Protezione.
Le soluzioni tecniche di accesso di Southco, incluse serrature, chiusure e cerniere, aiutano i produttori di apparecchiature per l’immagazzinamento dell’energia e la ricarica elettrica a ottenere standard elevati di prestazioni, fruibilità e sicurezza, fornendo un utilizzo senza problemi a tutti gli interessati.
Chiedete di essere richiamatiApplicazioni
Prestazioni e durata
In aree ad alto utilizzo, la protezione e la durata delle apparecchiature può essere massimizzata con soluzioni testate per soddisfare gli standard relativi a corrosione, ingresso ed integrità delle guarnizioni, come: serrature e chiusure a scomparsa che eliminano il rischio di scassinamento delle apparecchiature e chiusure a più punti per incrementare la resistenza e la compressione di unità con porte alte.
Stile ed estetica
Le soluzioni di chiusura a scomparsa risolvono le problematiche estetiche di progettazione e soddisfano i limiti di spazio, senza compromettere resistenza o prestazioni. Le chiusure rotative compatte offrono un’elevata resistenza per applicazioni con spazi interni limitati, materiali e finiture personalizzabili che possono soddisfare requisiti esclusivi di stile, colore e marchio.
Sicurezza
Il controllo elettronico dell’accesso svolge un ruolo importante nella sicurezza d’uso dell’apparecchiatura e dell’utente e facilita la connettività dell’apparecchiatura con: serrature e chiusure elettroniche che forniscono un ulteriore livello di sicurezza e protezione e controllo dell'accesso tracciabile tramite credenziali elettroniche, tracciatura di controllo e monitoraggio remoto.
Fruibilità ed ambiente circostante
I progettisti possono semplificare l’esperienza dell’utente con le stazioni di ricarica in aree pubbliche e domestiche supportando, al contempo, la riduzione dell’inquinamento acustico con: chiusure a compressione che eliminano le vibrazioni, comprimendo le guarnizioni degli sportelli per isolare il rumore, e cerniere con tecnologia di controllo della posizione integrata che forniscono il posizionamento affidabile di pannelli pesanti tenendoli saldamente in posizione.