Southco produce visiere protettive comode e leggere per il personale in prima linea e per chi e’ in diretto contatto con i clienti. Il nostro DPI (dispositivo di protezione individuale) supporta il distanziamento sociale pur consentendo le interazioni personali.
Visiere protettive da Southco
Southco offre kit confezionati disponibili per l’apertura rapida.
ORA PRODUCIAMO MASCHERE PROTETTIVE
Benefici
Ridotti tempi di consegna
Costi di trasporto minori
Qualità di prodotto certificata
PRODOTTA DA SOUTHCO
Caratteristiche principali del prodotto
Ampia visiera in PET otticamente trasparente per massimizzare la visibilità
Fascia flessibile per rendere la visiera adattabile e facile da indossare
Fornita in kit per l’assemblaggio in loco al momento dell’uso
Capacità di produzione ad alti volumi a prezzi competitivi e con tempi di approvvigionamento brevi
Conforme alle direttive CE (EU) 2016/425 DPI Classe I - visiere protettive e BS EN166:2002
Siamo qui per aiutarVi
Ordinate subito le vostre visiere per supportare il distanziamento sociale sul vostro luogo di lavoro. Seguite il link e aggiungete il numero parte 90-99-4828 per richiedere un preventivo.