E6-45-537S-20
Cerniera a coppia costante, Si mmetrico, 4.180 N⋅m, , Misura grande, Rondella di ritegno in Nailon, Naturale , Nero
Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
---|---|
Finitura | Naturale |
Colore | Nero |
Coppia in avanti | 4.18 |
Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
Torque Type | Symmetric |
Tipo di montaggio | Montaggio anteriore / frontale |
Installazione | Con fillettatura |
Serie | Frizione costante |
Misura | Misura grande |
Class | E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta |
La linea di cerniere a coppia costante per il controllo della posizione della porta genera una resistenza costante per l’intera gamma di movimento, consentendo agli utenti di posizionare facilmente porte, schermi e altri componenti incernierati, bloccandoli saldamente nella posizione desiderata: apertura completa, chiusura completa o qualunque posizione intermedia. Le cerniere sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, materiali e finiture per soddisfare le esigenze applicative di una varietà di settori.
Scrivi la tua recensione