E5-9A-715-UU2-10

Chiusura Quad per pannelli, Serratura a chiave (CH751), Maniglia a L, Senza camma, A tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Cromato
Colore Lucido
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
Tipo Testa L-Handle
Serie 20.1 mm Size
Spessore OP 1.00
Spessore max. pannello esterno 18.00
Grip - Minimum (mm) 5.00
Grip - Maximum (mm) 53.00
Class E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.