E5-6-062-520
Chiusura Quad per pannelli, Cava doppia tacca da 3 mm, 23 mm Gamma di serraggio, A tenuta, Lega di zinco, Cromato
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
| Tipo Testa | Cava doppia tacca da 3mm. |
| Serie | 20.1 mm Size, Push to Close |
| Spessore OP | 1.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
| Rotation | Type B - Turn Counter-Clockwise to Latch |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | E5 – Chiusure Quad per pannelli |
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.