The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura Quad per pannelli, Cava triangolare da 7mm., A tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
E5-6-025-UU1
Chiusura Quad per pannelli, Cava triangolare da 7mm., A tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo Testa
Cava triangolare da 7mm.
Serie
20.1 mm Size
Spessore OP
1.00
Spessore max. pannello esterno
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
676
2026-01-08
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
200
2026-01-15
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Zygology Ltd
Oxford UK
114
2026-01-19
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Handy FIX
Warsaw Poland
104
2026-01-08
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
HTF Inc
Frederick MD USA
100
2026-01-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
21
2026-01-31
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
8
2026-01-19
info@marek.eu
+420 541 420 811