E5-2-195-080
Chiusura Quad per pannelli, Bellcore elettronica, 22-24 mm Gamma di serraggio, senza tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
Materiale | Lega di zinco |
---|---|
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Nero |
Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
A tenuta | No |
Tipo serraggio utile | Fixed |
Tipo Testa | Bellcore elettronica |
Serie | 20.1 mm Size, Low Profile |
Spessore OP | 0.00 |
Spessore max. pannello esterno | 14.00 |
Grip - Minimum (mm) | 22.00 |
Grip - Maximum (mm) | 24.00 |
Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
Compliance Specification | Fire - EN45545 |
Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
Class | E5 – Chiusure Quad per pannelli |
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
Scrivi la tua recensione