E5-2-001-041
Chiusura Quad per pannelli, Cava a taglio, 14-16 mm Gamma di serraggio, Con tenuta, Lega di zinco, Cromato
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
| A tenuta | Si |
| Tipo serraggio utile | Fixed |
| Tipo Testa | Cava a taglio |
| Serie | 20.1 mm Size, Low Profile |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 14.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 14.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 16.00 |
| Compliance Specification | Fire - EN45545 |
| Class | E5 – Chiusure Quad per pannelli |
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.