E5-1-111-011
Latch
Materiale | Lega di zinco |
---|---|
Finitura | Cromato |
Colore | Lucido |
Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
A tenuta | Si |
Tipo serraggio utile | Fixed |
Tipo Testa | Aletta corta |
Serie | 20.1 mm Size, Low Profile |
Spessore OP | 0.00 |
Spessore max. pannello esterno | 6.00 |
Grip - Minimum (mm) | 0.00 |
Grip - Maximum (mm) | 2.00 |
Profilo | Basso profilo |
Compliance Specification | Fire - EN45545 |
Class | E5 – Chiusure Quad per pannelli |
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
Scrivi la tua recensione