E5-1-015-021

Chiusura Quad per pannelli, Cava esagonale da 8 mm, 2-4 mm Gamma di serraggio, Con tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Attrezzo
A tenuta Si
Tipo serraggio utile Fixed
Tipo Testa Cava esagonale da 8 mm
Serie 20.1 mm Size, Low Profile
Spessore OP 0.00
Spessore max. pannello esterno 6.00
Grip - Minimum (mm) 2.00
Grip - Maximum (mm) 4.00
Profilo Basso profilo
Compliance Specification Fire - EN45545
Class E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.