D9-52-3304-K014
DZUS® quarto di giro
Colore | Verde |
---|---|
Tipo Testa | Senza cava |
Installazione | A Ribadire |
Serie | D9-52 |
Spessore OP | 0.90 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Tipo | Tool |
Class | D9 – Fissaggio a un quarto di giro DZUS® Tech Line |
Fastened Stud Projection (mm) | 11.30 |
Unfastened Stud Projection (mm) | 4.60 |
Il fissaggio a un quarto di giro D9 DZUS® Tech Line combina la tecnologie comprovate di chiusure a un quarto di giro e imperdibili di Southco per creare una soluzione di nuova generazione, che fornisce una forza di bloccaggio uniforme e affidabile, nonché accesso rapido. Il fissaggio a un quarto di giro D9 DZUS® Tech Line ha un design caricato a molla imperdibile e funzionamento senza attrezzi che previene il serraggio eccessivo.
Scrivi la tua recensione