D9-52-3303-K013

DZUS® quarto di giro

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Colore Rosso
Tipo Testa Senza cava
Installazione A Ribadire
Serie D9-52
Spessore OP 0.90
Confezionamento Bulk Packaged
Tipo Tool
Class D9 – Fissaggio a un quarto di giro DZUS® Tech Line
Fastened Stud Projection (mm) 10.30
Unfastened Stud Projection (mm) 4.60
Il fissaggio a un quarto di giro D9 DZUS® Tech Line combina la tecnologie comprovate di chiusure a un quarto di giro e imperdibili di Southco per creare una soluzione di nuova generazione, che fornisce una forza di bloccaggio uniforme e affidabile, nonché accesso rapido. Il fissaggio a un quarto di giro D9 DZUS® Tech Line ha un design caricato a molla imperdibile e funzionamento senza attrezzi che previene il serraggio eccessivo.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.