D9-52-1311-K008

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Spessore OP 0.90
Confezionamento Bulk Packaged
Fastened Stud Projection (mm) 8.30
Unfastened Stud Projection (mm) 4.60

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.