D8-319-430-170
DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura 9, Presa ad anello, Acciaio, Cromato
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Cromato |
Tipo Testa | Presa ad anello |
Misura | Size 9 |
Stud Diameter | 9 mm |
Stud Length (L) | 30.00 |
Lunghezza | 30.00 |
Diametro stelo | 9 mm |
Tipo | Stud Assembly |
Class | D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX |
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Scrivi la tua recensione