D8-319-3014-191

DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura 9, Longer Wing, Acciaio, Zinc Plate, Cromato nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Zinc Plate, Black Chromate
Colore Nero
Tipo Testa Wing Long
Misura Size 9
Stud Diameter 9 mm
Stud Length (L) 14.00
Lunghezza 14.00
Diametro stelo 9 mm
Tipo Stud Assembly
Class D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.