The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura 6, Longer Wing, Acciaio, Cromato
D8-316-3015-170
DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura 6, Longer Wing, Acciaio, Cromato
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Cromato
Tipo Testa
Wing Long
Misura
Size 6
Stud Diameter
6 mm
Stud Length (L)
15.00
Lunghezza
15.00
Diametro stelo
6 mm
Tipo
Stud Assembly
Class
D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
No stock is available for this product.