D5-PFSC35-41ABGNA

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Tipo Testa Cava a taglio
Tipo Tool
Class

D5 – DZUS® per pannelli Fissaggio a un quarto di giro

Cage Code 72,794.00
DFCI Number 3506-SC41A-BBG
Mil-Spec MIL-F-25173A
e77fbecb965d978163f0942fa441dd810a94a50e375b912292e9fd84002189c2 18.223.170.18
please type in at least 2 letters...
Loading...