D4-S6-225ZBYNA
Latch
Tipo di ricettacolo | S-Spring |
---|---|
Misura | Size 6 |
Tipo | Receptacle |
Class | D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 1219-6225-Z3Y |
Scrivi la tua recensione
Tipo di ricettacolo | S-Spring |
---|---|
Misura | Size 6 |
Tipo | Receptacle |
Class | D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 1219-6225-Z3Y |