D4-S3-150SSPSNA
Latch
Tipo di ricettacolo | S-Spring |
---|---|
Misura | Size 3 |
Tipo | Receptacle |
Class | D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 1219-3150-SS-PAS |
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Scrivi la tua recensione