D4-AJW4-60SSSENA
Latch
Tipo Testa | Ad alette |
---|---|
Misura | Size 4 |
Tipo | Self-Ejecting Stud |
Class | D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 121J-W460-SE-SS |
Scrivi la tua recensione
Tipo Testa | Ad alette |
---|---|
Misura | Size 4 |
Tipo | Self-Ejecting Stud |
Class | D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 121J-W460-SE-SS |