D4-AJW4-30ZBCNA

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Tipo Testa Ad alette
Misura Size 4
Tipo Stud Assembly
Class D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro
Cage Code 72,794.00
DFCI Number 121J-W430-Z3C

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.

Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Latch

fb2a18e2785adcad6cf07e445cedfe999e147ab1a5ee1a012005dc767c603aa0 18.189.145.240
please type in at least 2 letters...
Loading...