D4-A35T18DCBYNA
Latch
Finitura | Cadmium plated |
---|---|
Tipo Testa | Cava a taglio |
Misura | Size 3.5 |
Style | Supersonic |
Tipo | Stud Assembly |
Class | D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 2351-20-18D-C3Y |
Mil-Spec | MIL-F-5591C |
I pistoncini DZUS<sup>®</sup> NY-CC di Southco sono progettati per essere utilizzati con la gamma di occhielli NY-WG e insieme offrono una gamma di rivetti riutilizzabili, in plastica, di tipo push/pull, offrendo un tipo di soluzione in diverse dimensioni, stili di testa e colori diversi. L'elemento di fissaggio combinato rimane "prigioniero" nel pannello e non richiede un ricettacolo separato.
Scrivi la tua recensione