D3-376-110-191

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Zinc Plate, Black Chromate
Colore Nero
Tipo Testa Testa a taglio con cacciavite
Serie Con espulsione a molla
Stud Diameter 6 mm
Stud Length (L) 10.00
Lunghezza 10.00
Finitura scodellino Nero
Diametro stelo 6 mm
Tipo Stud Assembly
Class D3 - Fissaggi a un quarto di giro Panex DZUS
Il montaggio di precisione, l’estetica, la robustezza e la varietà di stili e dimensioni di spinotti e ricettacoli fanno di questa linea di fissaggi a un quarto di giro e ad accesso rapido la scelta d’elezione per un’ampia varietà di applicazioni. La fresatura di precisione assicura un accoppiamento perfetto dei componenti, anche per volumi d’ordine bassi o moderati. La varietà di finiture disponibili consentono di adattare i dispositivi ad una varietà di applicazioni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.