D3-339-300-130
DZUS® quarto di giro, Acciaio, Rivestimento organico metallico brillante
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento organico metallico brillante |
| Spessore OP | 0.70 |
| Spessore max. pannello esterno | 3.20 |
| Tipo di ricettacolo | A clip |
| Class | D3 - Fissaggi a un quarto di giro Panex DZUS |
Il montaggio di precisione, l’estetica, la robustezza e la varietà di stili e dimensioni di spinotti e ricettacoli fanno di questa linea di fissaggi a un quarto di giro e ad accesso rapido la scelta d’elezione per un’ampia varietà di applicazioni. La fresatura di precisione assicura un accoppiamento perfetto dei componenti, anche per volumi d’ordine bassi o moderati. La varietà di finiture disponibili consentono di adattare i dispositivi ad una varietà di applicazioni.