D3-319-426-170
Latch
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Cromato |
Tipo Testa | Testa a croce |
Stud Diameter | 9 mm |
Stud Length (L) | 26.00 |
Lunghezza | 26.00 |
Diametro stelo | 9 mm |
Tipo | Stud Assembly |
Class | D3 - Fissaggi a un quarto di giro Panex DZUS |
Il montaggio di precisione, l’estetica, la robustezza e la varietà di stili e dimensioni di spinotti e ricettacoli fanno di questa linea di fissaggi a un quarto di giro e ad accesso rapido la scelta d’elezione per un’ampia varietà di applicazioni. La fresatura di precisione assicura un accoppiamento perfetto dei componenti, anche per volumi d’ordine bassi o moderati. La varietà di finiture disponibili consentono di adattare i dispositivi ad una varietà di applicazioni.
Scrivi la tua recensione