D2-517-1328-190
DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura grande, Phillips Recess #2, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Zincato, cromato lucido |
Colore | Lucido |
Tipo Testa | Phillips - Large Flange |
Recess Size | Phillips Recess #3 |
Misura | Size 7 |
Stud Diameter | 7 mm |
Stud Length (L) | 28.00 |
Lunghezza | 28.00 |
Diametro stelo | 7 mm |
Tipo | Stud Assembly |
Class | D2 - Fissaggi a un quarto di giro Rapier DZUS® |
Questo versatile design offre una gamma completa di soluzioni a basso costo ed elevata tolleranza di serraggio utile per applicazioni ad alto volume di produzione. Il dispositivo di bloccaggio positivo garantisce il posizionamento corretto ad ogni utilizzo e resistenza alle vibrazioni. Il meccanismo ad accesso e sgancio rapido offre un’ottima alternativa ai fissaggi filettati nelle installazioni ad accesso frequente.
Scrivi la tua recensione