CM-6-4S409-NUB
Asta di assemblaggio
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| A tenuta | No |
| Tipo Testa | Impugnatura |
| CAM Housing Length | 41.00 |
| Rotation | Type B - Turn Counter-Clockwise to Latch |
| Cilindro estraibile | Si |
| Class | CM – Chiusure a camma con serratura |
Coniugate estetica e qualità con questi eleganti chiusure a camma. Le finiture in cromo e a polvere nera conferiscono un look classico. Il fermo visibile indica la chiusura positiva, indipendentemente dal tipo di azionamento scelto (ad alette o con serratura).
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Scrivi la tua recensione