CM-3-1B109-NUB
Asta di assemblaggio
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| A tenuta | Si |
| Tipo Testa | Impugnatura |
| CAM Housing Length | 16.00 |
| Rotation | Type B - Turn Counter-Clockwise to Latch |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | CM – Chiusure a camma con serratura |
Coniugate estetica e qualità con questi eleganti chiusure a camma. Le finiture in cromo e a polvere nera conferiscono un look classico. Il fermo visibile indica la chiusura positiva, indipendentemente dal tipo di azionamento scelto (ad alette o con serratura).