C2-42-21-3

Chiusure a compressione, Chiusure a leva, Serratura a chiave, 1-8mm Pannello, 1-24mm Serraggio, Con tenuta, Lega di zinco, Cromato, Testurizzata

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Integrated Bumper No
Materiale Lega di zinco
Finitura Cromato
Colore Testurizzata
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
A tenuta Si
Tipo serraggio utile Regolabile
Tipo Testa Key Locking
Serie Standard
Grip - Minimum (mm) 1.00
Grip - Maximum (mm) 24.00
Profilo A filo
Confezionamento Layer Packed
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class C2 – Chiusure a leva

Caratterizzate da grande semplicità di installazione e azionamento, queste popolari chiusure a leva a profilo basso conferiscono un look elegante alle installazioni altamente visibili. Il discreto pulsante (montato a filo o leggermente rialzato) sgancia la maniglia integrata predisponendola all’uso.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.