C2-42-145
Chiusure a compressione, Chiusure a leva, Attrezzo, Standard ferroviario, 1-8mm Pannello, 1-24mm Serraggio, Con tenuta, Lega di zinco, Powder Coat, Nero
| Integrated Bumper | No |
|---|---|
| Materiale | Lega di zinco |
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
| A tenuta | Si |
| Tipo serraggio utile | Regolabile |
| Tipo Testa | Standard ferroviario |
| Serie | Standard |
| Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 24.00 |
| Profilo | A filo |
| Confezionamento | Individually Packaged |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | C2 – Chiusure a leva |
Caratterizzate da grande semplicità di installazione e azionamento, queste popolari chiusure a leva a profilo basso conferiscono un look elegante alle installazioni altamente visibili. Il discreto pulsante (montato a filo o leggermente rialzato) sgancia la maniglia integrata predisponendola all’uso.