AC-M1-73-8

Attuatori, Serratura a chiave, Misura grande, Acciaio inox, Elettrolucidato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale 316 Stainless Steel
Finitura Elettrolucidato
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
Spessore OP 0.00
Spessore max. pannello esterno 12.00
Misura Misura grande
Class AC – Attuatori

Realizzati in vari modelli, questi attuatori completano il sistema di azionamento remoto Southco per chiusure rotative per impieghi leggeri, medi e gravosi basato sull’impiego di cavi. I cavi consentono l’installazione in linea o perpendicolare. L’impugnatura larga semplifica l’azionamento, mentre la sporgenza ridotta migliora l’estetica del pannello.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.