AC-40-361-21-MK10
Attuatore, Punto singolo, Pulsante diretto, Maniglia a pulsante, Chiave standard Codici chiave multipli (2 chiavi incluse), Rondella di ritegno in Nailon, Nero
Underwriters Laboratory (UL) Rating | UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
---|---|
Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
Opzioni di chiusura | Standard Key Multiple Key Codes (2 Keys Included) |
Metodo di Montaggio | Cable Parallel (or no cable), With Spacer Mounting |
Codici chiave | Master Keyed-Keyed Differently |
Camma attaccata | No |
Tipo di attuatore | Maniglia a Pulsante |
Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Button Material | Nylon with Black Molding |
Materiale impugnatura | Black GF Nylon with SS Housing Insert |
Attuatori adatti | Push-Button and Paddle, R4 Latch and AC-M1 |
Actuation Style | Single Point-Direct Push |
Class | AC – Attuatori |
Realizzati in vari modelli, questi attuatori completano il sistema di azionamento remoto Southco per chiusure rotative per impieghi leggeri, medi e gravosi basato sull’impiego di cavi. I cavi consentono l’installazione in linea o perpendicolare. L’impugnatura larga semplifica l’azionamento, mentre la sporgenza ridotta migliora l’estetica del pannello.
Scrivi la tua recensione