AC-40-111-11

Attuatore, A punto singolo o multiplo, con staffa per cavo, Maniglia a pulsante, Bloccaggio, Reversibile R001 (chiavi non incluse), Rondella di ritegno in Nailon, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Underwriters Laboratory (UL) Rating UL FTTA2-FTTA8 Type 1
Materiale Rondella di ritegno in Nailon
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
Opzioni di chiusura Locking, Reversible R001 (Keys Not Included)
Metodo di Montaggio Cable Parallel (or no cable), With Spacer Mounting
Camma attaccata Si
Tipo di attuatore Maniglia a Pulsante
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Button Material Nylon with Black Molding
Materiale impugnatura Black GF Nylon with Zinc Housing Insert
Attuatori adatti Push-Button and Paddle, R4 Latch and AC-M1
Actuation Style Single or Multi Point, With Cable Bracket
Class AC – Attuatori

Realizzati in vari modelli, questi attuatori completano il sistema di azionamento remoto Southco per chiusure rotative per impieghi leggeri, medi e gravosi basato sull’impiego di cavi. I cavi consentono l’installazione in linea o perpendicolare. L’impugnatura larga semplifica l’azionamento, mentre la sporgenza ridotta migliora l’estetica del pannello.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.