AC-30-342-31
Attuatore, Punto singolo, Pulsante diretto, Chiave CH 751 (chiavi non incluse), Rondella di ritegno in Nailon, Nero
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
|---|---|
| Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Opzioni di chiusura | CH 751 Key (Keys Not Included) |
| Metodo di Montaggio | Without Spacer Mounting |
| Camma attaccata | No |
| Tipo di attuatore | Push Button |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Materiale sede | Stainless Steel with Black Powder Coat |
| Button Material | Nylon with Black Molding |
| Attuatori adatti | Push-Button and Paddle, R4 Latch and AC-M1 |
| Actuation Style | Single Point-Direct Push |
| Class | AC – Attuatori |
Realizzati in vari modelli, questi attuatori completano il sistema di azionamento remoto Southco per chiusure rotative per impieghi leggeri, medi e gravosi basato sull’impiego di cavi. I cavi consentono l’installazione in linea o perpendicolare. L’impugnatura larga semplifica l’azionamento, mentre la sporgenza ridotta migliora l’estetica del pannello.