AC-15-111-11
Attuatori, Punto singolo, Large Maniglia, Surface Mount, Locking, Reversible R001 (Keys Not Included), Rondella di ritegno in Nailon,
| Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
|---|---|
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Opzioni di chiusura | Locking, Reversible R001 (Keys Not Included) |
| Foro di montaggio | Filettatura M6 |
| Tipo di attuatore | Large Handle-Surface Mount |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Actuation Style | Punto singolo |
| Class | AC – Attuatori |
Realizzati in vari modelli, questi attuatori completano il sistema di azionamento remoto Southco per chiusure rotative per impieghi leggeri, medi e gravosi basato sull’impiego di cavi. I cavi consentono l’installazione in linea o perpendicolare. L’impugnatura larga semplifica l’azionamento, mentre la sporgenza ridotta migliora l’estetica del pannello.