AC-11-291-11
Latch
| Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Opzioni di chiusura | Key Locking, Lockplug Sold Separately |
| Foro di montaggio | Filettatura M6 |
| Tipo di attuatore | Oval Large Handle-Flush Mount |
| Actuation Style | Single or Multi Point, Without Cable Bracket |
| Class | AC – Attuatori |
Realizzati in vari modelli, questi attuatori completano il sistema di azionamento remoto Southco per chiusure rotative per impieghi leggeri, medi e gravosi basato sull’impiego di cavi. I cavi consentono l’installazione in linea o perpendicolare. L’impugnatura larga semplifica l’azionamento, mentre la sporgenza ridotta migliora l’estetica del pannello.