AC-10-211-11
Attuatori, Single or Multi Point, Without Cable Bracket, Maniglia grande, Montaggio liscio, Locking, Reversible R001 (Keys Not Included), Rondella di ritegno in Nailon, Nero
Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
---|---|
Colore | Nero |
Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
Opzioni di chiusura | Locking, Reversible R001 (Keys Not Included) |
Foro di montaggio | Filettatura M6 |
Tipo di attuatore | Maniglia grande, Montaggio liscio |
Actuation Style | Single or Multi Point, Without Cable Bracket |
Class | AC – Attuatori |
Realizzati in vari modelli, questi attuatori completano il sistema di azionamento remoto Southco per chiusure rotative per impieghi leggeri, medi e gravosi basato sull’impiego di cavi. I cavi consentono l’installazione in linea o perpendicolare. L’impugnatura larga semplifica l’azionamento, mentre la sporgenza ridotta migliora l’estetica del pannello.
Scrivi la tua recensione