A5-F20-LLLLC-00-77
Latch
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Zincato Nichelato |
Adapter Type | Compatible with H3 with Linear Actuator |
Tipo Asta | Mid Roller |
Compliance Specification | GR 487 |
Class | A5 - Sistemi di chiusura a punti multipli con asta piatta |
I nuovi sistemi di chiusura a punti multipli con asta piatta A5 aumentano la robustezza delle installazioni che utilizzano più punti di chiusura azionati da un’unica maniglia. Nelle installazioni interne all’armadio, i punti di chiusura aggiuntivi posizionati alle estremità dei pannelli lunghi offrono maggiore robustezza e sicurezza, eliminando punti facilmente soggetti a vandalismi e riducendo i problemi causati da deformazioni e vibrazioni.
Scrivi la tua recensione