MF - Chiusure per porte scorrevoli a filo

La maniglia di attuazione interna resta a filo su porte sottili per eliminare punti di impigliamento e permettere alle porte di scomparire completamente all’interno del vano. Disponibili in varie finiture e profilo curvo o angolato per adattarsi alla maggior parte dei design.
MF - Chiusure per porte scorrevoli a filo
Espressamente progettati per garantire un’installazione semplice e rapida su porte di 12,5 mm di spessore, questi dispositivi si adattano anche a porte più sottili se utilizzati con il distanziale opzionale.
  • Il design a filo consente una gamma di movimento più ampia e lo scorrimento dell’intera porta porte scorrevole nell’apposito vano.
  • Disponibili con o senza tenuta impermeabile o stagna
  • Serratura integrata per offrire maggiore sicurezza, con la possibilità di usare una sola chiave per tutte le chiusure Southco "One Look, One Lock" utilizzate nell’applicazione
  • Il design semplice consente la rapida installazione praticando un foro rettangolare nel pannello e utilizzando un fissaggio filettato
  • L’elegante modello ProFlush a tenuta stagna consente la regolazione in tre punti per un montaggio senza gioco ed è disponibile con serratura opzionale per aumentare la sicurezza dell’installazione
  • La funzione salvabimbo impedisce il bloccaggio della porta dall’interno
  • La chiusura viene fornita con riscontro e due chiavi
  • Varie opzioni di finitura per corredare qualunque arredo
  • Il design rettangolare disponibile in molteplici materiali/opzioni di finitura – acciaio inox, alluminio anodizzato naturale, alluminio anodizzato nero e rivestimento bianco.
  • Design ovale disponibile in acciaio inox
  • L’opzione Star Lock del modello ProFlush offre maggiore sicurezza grazie al cilindro a pistoncini a tre assi
  • Il modello ProFlush è fornito anche con maniglia
  • Il distanziale accessorio, disponibile in nero o alluminio anodizzato trasparente, consente di adattare le chiusure sagomate anche a porte di soli 9 mm di spessore

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando MF - Chiusure per porte scorrevoli a filo

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-27 di 56

Imposta ordine discendente
  1. MF-97-915-41

    Latch

  2. MF-97-932-41

    Latch

  3. MF-97-917-41

    Latch

  4. MF-97-811-41

    Latch

  5. MF-97-943-41

    Latch

  6. MF-97-829-41

    Latch

  7. MF-97-838-41

    Latch

Pagina
per pagina