Serie LG/LM - Spine a sgancio rapido Lockwell ®
Questi perni di precisione ad azione singola garantiscono un bloccaggio positivo in applicazioni ad uso frequente e ripetuto. Le sfere di bloccaggio poste sull’estremità del perno combaciano perfettamente con la superficie di accoppiamento per ridurre le vibrazioni. Il pulsante di sgancio fa rientrare le sfere di bloccaggio nel perno facilitandone l’inserimento e l’estrazione.
![Serie LG/LM - Spine a sgancio rapido Lockwell ® Serie LG/LM - Spine a sgancio rapido Lockwell ®](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/LG-LM-Lockwell-Quick-Release-Pins-968x432.jpg)
Caratterizzati da un design robusto, questi perni sono disponibili in una varietà di diametri, lunghezze e materiali per soddisfare un’ampia gamma di requisiti in applicazioni che richiedono l’individuazione, il posizionamento e il fissaggio di oggetti. Tutti i perni assicurano un bloccaggio positivo con azionamento a una mano ed offrono un’utile alternativa all’impiego di dadi e bulloni, coppiglie o perni ad anello.
- Struttura robusta per un elevato rapporto peso/robustezza
- Pulsante ad azione singola per semplificare l’uso rispetto ai perni di bloccaggio base a pressione
- Pulsante per l’inserimento e l’estrazione del perno senza resistenza
- Alberino interno a molla per bloccare perfettamente le sfere dopo avere rilasciato il pulsante
- Vari modelli di maniglia per soddisfare esigenze applicative specifiche – ampia presa per l’azionamento con guanti, testa a basso profilo per una sporgenza minima, pulsante incassato per impedire lo sgancio accidentale
- Disponibili di serie con due sfere di bloccaggio o con quattro sfere su specifica per aumentare il carico di tensione
- Disponibili con perni in acciaio inox
- Disponibili con acciaio inox di vari gradi per soddisfare standard militari/aerospaziali o applicazioni commerciali
- Il carico di tensione minimo è compreso tra 200 lb e 7.120 lb, in base alla dimensione e al design del perno
- La resistenza al taglio è compresa tra 4.600 lb e 147.000 lb per i perni Serie LG e tra 26.000 N to 718.000 N per i perni Serie LM in base alla dimensione e al design del perno
- Tutti i perni DZUS® Lockwell® Serie LG e LM soddisfano o superano i requisiti delle specifiche NASM 23460 e NAS 1332 e sono approvati nelle QPL per
- – da NAS 1333 a NAS 1346
- – da NAS 1353 a NAS 1366
- – da NAS 17984 a NASM 17990
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: