D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro

I pistoncini DZUS<sup>®</sup> NY-CC di Southco sono progettati per essere utilizzati con la gamma di occhielli NY-WG e insieme offrono una gamma di rivetti riutilizzabili, in plastica, di tipo push/pull, offrendo un tipo di soluzione in diverse dimensioni, stili di testa e colori diversi.  L'elemento di fissaggio combinato rimane "prigioniero" nel pannello e non richiede un ricettacolo separato.

D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro
  • I tempi di consegna brevi per gli stili e le dimensioni più comunemente usati consentono di offrire un’alternativa competitiva
  • La lunga durata in cicli assicura un utilizzo affidabile nel tempo nelle applicazioni ad accesso frequente
  • Le opzioni di fissaggi imperdibili proteggono contro la perdita di viteria e i danni alle apparecchiature causati dalla caduta accidentale dei fissaggi
  • I diversi ricettacoli si adattano a molteplici applicazioni semplificando l’installazione e rispondendo a specifiche esigenze di configurazione e applicazione
  • Disponibile nelle misure 3, 3.5, 4, 5, 6, 6.5 e 7 
  • Disponibile in acciaio e acciaio inossidabile
  • Disponibile in diverse opzioni di finitura, tra cui lamiera di zinco con cromatura, lamiera di zinco con cromatura nera e cromatura lucida
  • Versione in acciaio inossidabile resistente alla corrosione per uso esterno

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 703

Imposta ordine discendente
  1. D4-SX523SS

    Latch

per pagina