C5-91-25
Chiusure a compressione, Con tenuta Chiusure a leva, Chiusura Base, Con serratura senza cilindro, 1-11mm Pannello, 14-29mm Serraggio, Lega di zinco, Powder Coat, Nero
Materiale | Lega di zinco |
---|---|
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Nero |
Restrizione dell'accesso | Chiusura Base |
Tipo Testa | Con serratura senza cilindro |
Spessore OP | 1.00 |
Spessore max. pannello esterno | 11.00 |
Grip - Minimum (mm) | 14.00 |
Grip - Maximum (mm) | 29.00 |
Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
Misura | Standard |
Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
Class | C5 - Chiusure a leva con tenuta |
Chiusure a leva a design brevettato e premiato in grado di offrire ai progettisti un’alternativa più elegante per generare una compressione con chiusura a tenuta e consentire una regolazione semplice del serraggio utile. Chiusura con maniglia integrata, azionamento con o senza chiave e accesso mediante attrezzo per maggiore sicurezza.
Scrivi la tua recensione