Chiusura con azionamento sopra il punto morto, Misura extra grande, Posizione della Linguetta in basso, Keeper Nascosto (due fori di montaggio), Acciaio, Zincato, cromato lucido
Chiusura con azionamento sopra il punto morto, Misura extra grande, Posizione della Linguetta in basso, Keeper Nascosto (due fori di montaggio), Acciaio, Zincato, cromato lucido
L’azionamento a leva produce un’azione sopra il punto morto; il design semplice e accattivante di questa chiusura genera una tensione naturale che si estende al meccanismo curvo della chiusura a molla per prevenire aperture accidentali. Disponibili in varie misure, finiture, tipi di aggancio e altre opzioni per adattarsi ad una varietà di requisiti applicativi.
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.