97-50-261-11
Chiusura con azionamento sopra il punto morto, Intermedia, Posizione della Linguetta in basso, Keeper Nascosto (due fori di montaggio), Acciaio, Zincato, cromato lucido
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Zincato, cromato lucido |
Colore | Lucido |
Restrizione dell'accesso | Opzione per l'Aggancio secondario |
Serie | Serie 50 |
Tipo aggancio | Concealed Keeper (two hole mount) |
Misura | Intermedia |
Style | Impieghi pesanti |
Lever Style | Posizione della Linguetta in basso |
Class | 97 – Chiusure con azionamento sopra il punto morto |
L’azionamento a leva produce un’azione sopra il punto morto; il design semplice e accattivante di questa chiusura genera una tensione naturale che si estende al meccanismo curvo della chiusura a molla per prevenire aperture accidentali. Disponibili in varie misure, finiture, tipi di aggancio e altre opzioni per adattarsi ad una varietà di requisiti applicativi.
Scrivi la tua recensione