97-50-111-25
Chiusura con azionamento sopra il punto morto, Intermedia, Posizione della Linguetta in alto, Keeper Nascosto (due fori di montaggio), Acciaio, Rivestimento in polvere nera organica
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Opzione per l'Aggancio secondario |
| Serie | Serie 50 |
| Tipo aggancio | Concealed Keeper (two hole mount) |
| Misura | Intermedia |
| Style | Impieghi leggeri |
| Lever Style | Posizione della Linguetta in alto |
| Class | 97 – Chiusure con azionamento sopra il punto morto |
L’azionamento a leva produce un’azione sopra il punto morto; il design semplice e accattivante di questa chiusura genera una tensione naturale che si estende al meccanismo curvo della chiusura a molla per prevenire aperture accidentali. Disponibili in varie misure, finiture, tipi di aggancio e altre opzioni per adattarsi ad una varietà di requisiti applicativi.