81-32-101-20

Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, Rondella di ritenzione, Misura piccola, Acciaio inox, Passivato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Finitura Passivato
Colore Lucido
Misura Small Size 81
Tipo Rondella di ritenzione
Class 81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio. Questi fissaggi salvaspazio garantiscono un montaggio preciso entro un limite definito di serraggio utile (0,5 mm) per garantire il posizionamento preciso dei pannelli. Pertanto risultano ideali per il fissaggio di pannelli e porte in lamiera, dove le dimensioni restano costanti.
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, Rondella di ritenzione, Misura piccola, Acciaio inox, Passivato

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.

Authorized Distributor Quantity As Of Contact
Marek Industrial, a.s. Brno CZ 154 2022-08-10 info@marek.eu +420 541 420 811
Dean Lewis Associates Hayward CA 25 2022-08-10 sales@deanlewisassociates.com 510-785-9650
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K. sales@rhf.co.uk 410 2022-08-10 +44 (0) 1614296066 q 001"