64-50-400-30
Chiusura a spinta a vista, Misura grande, Nessuna restrizione, Weld, 23.4 mm Acciaio, Pre-plated
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Pre-plated |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Installazione | Weld |
| Misura | Misura grande |
| Latch Mechanism | Sliding Pawl |
| Class | 64 - Chiusure a levetta |
Il look e il funzionamento base di questa linea di chiusure è elegante nella sua pura semplicità. La levetta piana e il montaggio a filo con scodellino caratterizzano la semplicità del design; il meccanismo scorrevole interno garantisce un azionamento semplice. Basta sollevare la levetta per estrarre il chiavistello e aprire la porta. Per chiudere basta spingere la porta: l’apposito meccanismo a molla provvede a riportare il chiavistello dietro al telaio.