57-40-212-50

Chiusura a compressione, Autoregolanti, Zigrinato, Rivetto/Vite, Dentellata, Acciaio, Ramato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Ramato
Colore Lucido
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Installazione Rivetto/Vite
Grip - Minimum (mm) 2.40
Grip - Maximum (mm) 14.30
MOLLA Dentellata
Corsa 11.90
Class 57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla
Versatile, estremamente economica e adattabile, questa classe di chiusure a compressione Southco offre la soluzione più semplice per accostare i pannelli con una rapida frazione di giro. La camma con nottolino a molla si adatta ad ampie variazioni di serraggio utile, dimensioni e tolleranze.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.