56-121-2-013
Perni retraibili a molla, A Ribadire, Serie Miniatura , Con fermo in posizione aperta, Acciaio, Rosso
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Colore | Rosso |
| Tipo a pomello | Prism |
| Materiale pomello | Plastica |
| Installazione | Flare-in, pannello spesso |
| Misura | Serie Miniatura |
| Fermaporta | Con fermo in posizione aperta |
| Class | 56 – Perni retraibili a molla |
I miniperni retrattili a molla Serie 56 di Southco offrono una grande praticità di montaggio e smontaggio dei componenti. Azionati mediante la semplice trazione, questi perni semplificano il posizionamento dei componenti scorrevoli e il loro smontaggio grazie alla funzione di sgancio rapido. I dispositivi della Serie 56 offrono flessibilità di progettazione nelle applicazioni a spazio limitato e possono essere usati come spine di centraggio per i componenti scorrevoli o perni incernieranti a sgancio rapido per porte o cassetti estraibili.