52-SM-A3111-N014-T
Latch
Materiale | Acciaio |
---|---|
Colore | Verde |
Tipo a pomello | Smooth |
Materiale pomello | Plastica |
Dimensione Filetto | M3 X 0,5 |
Tipo Testa | Testa a croce |
Installazione | Surface Mount Technology |
Recess Size | Cava a taglio n°2 |
Serie | Miniature, Low Profile |
Spessore OP | 1.60 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 4.80 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 1.50 |
Confezionamento | Tray Package |
Class | 52 - Viti imperdibili Serie Miniatura |
Utilizzare fissaggi imperdibili in spazi limitati è possibile grazie alle dimensioni compatte delle viti imperdibili Serie Miniatura. Disponibili nelle versioni con teste azionate ad attrezzo e vite zigrinata, questi fissaggi risultano particolarmente versatili in applicazioni che richiedono l'azionamento manuale o ad attrezzo.
Scrivi la tua recensione